Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 27 W, 3900 lm, 4000 K, Feixe estreito, Branco

ST780T 39S/840 PSU NB FG WH

Descrição do Produto

Performance, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3900 lm, 27 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Feixe estreito, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97750400
Código de encomenda completo: 871869997750400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101436 pt_PT pdf 273.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101436_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101436_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST780T 39S/840 PSU NB FG WH 910505101436 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 39S/840 PSU NB FG WH LDT