Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 29 W, 3900 lm, 3000 K, Feixe estreito, Branco
ST780T 39S/830 PSU NB FG WH
Descrição do Produto
Performance, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3900 lm, 29 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe estreito, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos