Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 5200 lm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Branco

ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH

Descrição do Produto

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, Comunicação por luz visível, 5200 lm, 5200 lm, 39.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97743600
Código de encomenda completo: 871869997743600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101429 pt_PT pdf 392.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101429_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101429_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH IES
Dialux
ULD File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH LDT