Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 5200 lm, 5200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe muito largo, Branco
ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH
Descrição do Produto
Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, Comunicação por luz visível, 5200 lm, 5200 lm, 39 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Feixe muito largo, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle