Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Feixe médio, Branco
ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH
Descrição do Produto
Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, Comunicação por luz visível, 4900 lm, 39 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos