Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 29 W, 2800 lm, Rosé, 2200 K, DALI, Interact Ready, Feixe médio, Branco

ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Maxos fusion variant, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 2800 lm, 29 W, 96 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478,0.382)<2, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha 3C

Código de encomenda: 910505101421
Código de encomenda completo: 871869997735100

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101421 pt_PT pdf 411.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101421_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101421_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH 910505101421 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH LDT