Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 34 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Feixe médio, Branco

ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Maxos fusion variant, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 2700 lm, 34 W, 81 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha 3C

Código de encomenda: 910505101417
Código de encomenda completo: 871869997731300

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101417 pt_PT pdf 411.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101417_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101417_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH 910505101417 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH LDT