Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, DALI, Interact Ready, Feixe médio, Branco
ST770X 27S/CH DIA MB FG WH
Descrição do Produto
Compact, Maxos fusion variant, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 2700 lm, 19.6 W, 131 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos