Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.8 W, 2600 lm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Feixe horizontal oval, Branco
ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH
Descrição do Produto
Compact, Maxos fusion variant, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 2600 lm, 2600 lm, 19.8 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Feixe horizontal oval, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle