Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2800 lm, 2800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe muito largo, Branco
ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH
Descrição do Produto
Compact, Maxos fusion variant, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 2800 lm, 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Feixe muito largo, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle