Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Branco

ST770X 27S/827 DIA WB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Maxos fusion variant, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 2600 lm, 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Feixe largo, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha 3C

Código de encomenda: 97726900
Código de encomenda completo: 871869997726900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101412 pt_PT pdf 412.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101412_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101412_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST770X 27S/827 DIA WB FG WH 910505101412 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH LDT