Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 16.4 W, 2000 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Feixe estreito, Branco

ST770X 20S/830 DIA NB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Maxos fusion variant, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 2000 lm, 16.4 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe estreito, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha 3C

Código de encomenda: 97725200
Código de encomenda completo: 871869997725200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101411 pt_PT pdf 410.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101411_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101411_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST770X 20S/830 DIA NB FG WH 910505101411 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 20S/830 DIA NB FG WH LDT