Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 12 W, 1700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Feixe médio, Branco

ST770X 17S/830 DIA MB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Maxos fusion variant, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 1700 lm, 12 W, 142 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha 3C

Código de encomenda: 97724500
Código de encomenda completo: 871869997724500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101410 pt_PT pdf 412.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101410_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101410_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770X 17S/830 DIA MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770X 17S/830 DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 17S/830 DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 17S/830 DIA MB FG WH LDT