Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe vertical, Branco
ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH
Descrição do Produto
Compact, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe vertical, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos