Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 31 W, 4000 lm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Feixe médio, Preto

ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK

Descrição do Produto

Compact, track projector, Alumínio, Preto, Preto segurança (RAL9004), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4000 lm, 4000 lm, 31 W, 127 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97717700
Código de encomenda completo: 871869997717700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101403 pt_PT pdf 300.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101403_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101403_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK IES
Ficheiro Revit
ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK 910505101403 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK LDT