Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29 W, 4100 lm, 4100 lm, 3000 K, Feixe médio, Branco

ST770T 39S/830 PSU MB FG WH

Descrição do Produto

Compact, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4100 lm, 4100 lm, 29 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97713900
Código de encomenda completo: 871869997713900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101398 pt_PT pdf 295.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101398_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101398_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 PSU MB FG WH LDT