Descrição do Produto
Compact, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, 2700 lm, 20.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C