Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2800 lm, 2800 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe horizontal, Branco

ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH

Descrição do Produto

Compact, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, Comunicação por luz visível, 2800 lm, 2800 lm, 20.5 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Refletor metálico de alta refletância, oval – Feixe horizontal, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97697200
Código de encomenda completo: 871869997697200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101382 pt_PT pdf 412.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101382_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101382_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH IES
Ficheiro Revit
ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH 910505101382 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH LDT