Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.6 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, Feixe largo, Branco

ST770T 27S/827 PSU WB FG WH

Descrição do Produto

Compact, track projector, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2600 lm, 2600 lm, 19.6 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Feixe largo, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97696500
Código de encomenda completo: 871869997696500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101381 pt_PT pdf 294.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101381_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101381_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770T 27S/827 PSU WB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770T 27S/827 PSU WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/827 PSU WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/827 PSU WB FG WH LDT