Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 5200 lm, 5200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Branco

ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH

Descrição do Produto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, 5200 lm, 5200 lm, 39.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97692700
Código de encomenda completo: 871869997692700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101377 pt_PT pdf 413.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101377_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101377_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH LDT