Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 20.5 W, 2700 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Branco

ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, Comunicação por luz visível, 2700 lm, 20.5 W, 125 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Feixe largo, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 910505101231
Código de encomenda completo: 871869997676700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101231 pt_PT pdf 412.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101231_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101231_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH 910505101231 ZIP
Dialux
ULD File - ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH LDT