Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 11.8 W, 1800 lm, 1800 lm, 4000 K, Feixe muito largo, Branco

ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1800 lm, 1800 lm, 11.8 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Feixe muito largo, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 97675000
Código de encomenda completo: 871869997675000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101230 pt_PT pdf 296.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101230_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101230_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH LDT