Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 24.5 W, 2800 lm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Feixe médio, Branco

ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Semi-recessed, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2800 lm, 2800 lm, 24.5 W, 114 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97664400
Código de encomenda completo: 871869997664400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101218 pt_PT pdf 303.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101218_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101218_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH IES
Dialux
ULD File - ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH LDT