Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 35 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Feixe médio, Branco

ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Semi-recessed, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2700 lm, 35 W, 78 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 910505101216
Código de encomenda completo: 871869997662000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101216 pt_PT pdf 301.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101216_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101216_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH 910505101216 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH LDT