Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2700 lm, 3000 K, Feixe médio, Branco
ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH
Descrição do Produto
Compact, Semi-recessed, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe médio, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos