Portugal - Português

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Feixe estreito, Branco

ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH

Descrição do Produto

Compact, Semi-recessed, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Feixe estreito, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 910505101208
Código de encomenda completo: 871869997654500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101208 pt_PT pdf 300.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101208_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101208_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH IES
Ficheiro Revit
ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH 910505101208 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH LDT