Philips Square RCS750 de 3 circuitos

Sistema de calha quadrada de 3 circuitos RCS750 – flexível e multifuncional

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O sistema de calha quadrada de 3 circuitos RCS750 é constituído por uma faixa de alumínio sólido disponíveis nos comprimentos de 1, 2, 3 e 4 m com quatro condutores eléctricos. É possível criar facilmente qualquer configuração: horizontal ou vertical, montada sobre ou no tecto, na parede ou em painéis autónomos. O sistema pode também ser utilizado como uma estrutura flutuante. Todas as luminárias apresentam alimentação eléctrica separada possibilitando a sua ligação de forma selectiva. Podem ser deslocadas facilmente para alterar a iluminação e a apresentação. Deste modo, é possível criar um sistema de calha multifuncional para iluminação de realce, assim como para material suspenso promocional e decorativo. Uma gama de adaptadores, ligações de alimentação eléctrica e acessórios está também disponível.

Benefícios

  • Sistema de calha de 3 circuitos flexível para o utilizador profissional, permitindo que qualquer configuração requerida seja criada com relativa facilidade

  • Todas as luminárias possuem interruptores separados, para que possam ser deslocadas com facilidade, por exemplo, para alteração de ambientes em montras ou interiores

Características

  • -

Aplicações

  • Retail
  • Indoor architectural lighting

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Square RCS750 de 3 circuitos pt_PT pdf 467.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Square RCS750 de 3 circuitos
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB