Philips DALI Square Track

DALI Square Track – flexibilidade que permite poupar energia

Produtos

RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
RCS750 5C6 L4000 ALU (XTSC6400-1)
06529700
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
RCS750 5C6 L4000 BK (XTSC6400-2)
06530300
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
RCS750 5C6 L4000 WH (XTSC6400-3)
06531000
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
RCS750 5C6 L3000 ALU (XTSC6300-1)
06532700
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
RCS750 5C6 L3000 BK (XTSC6300-2)
06533400
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
RCS750 5C6 L3000 WH (XTSC6300-3)
06534100
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
RCS750 5C6 L2000 ALU (XTSC6200-1)
06535800
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
RCS750 5C6 L2000 BK (XTSC6200-2)
06536500

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Concebida para utilização com projectores DALI com um adaptador dedicado, DALI Square Track é ideal para utilizadores que pretendam flexibilidade na iluminação para criar um ambiente específico na respectiva loja e para reduzir o consumo de energia. O sistema é constituído por uma calha em alumínio sólido, que está disponível em vários comprimentos e com várias opções de condutores eléctricos. É possível criar qualquer configuração pretendida, horizontal ou vertical, montada em cima do tecto ou no tecto, na parede ou em painéis de apoio livre. O sistema também pode ser utilizado como uma estrutura flutuante. Todas as luminárias têm uma fonte de alimentação distinta e podem ser ligadas selectivamente. Podem ser facilmente deslocadas para alterar a iluminação e a apresentação. Deste modo, pode ser criado um sistema de calhas multifuncional para iluminação de realce, bem como para materiais de publicidade suspensos e decorativos.

Benefícios

  • Permite definições de luz flexíveis

  • Proporciona poupança de energia

Características

  • Integração do protocolo DALI numa discreta calha com focos para retalho amplamente utilizada para regulação e controlo

  • Pode utilizar-se com todos os focos em calha Philips LED 3C

Aplicações

  • Iluminação de acentuação em outlets de revenda, centros comerciais, museus
  • Todas as aplicações de iluminação arquitectural interior

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet DALI Square Track pt_PT pdf 741.8 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-DALI Square Track
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
DALI Square Track zip 21.7 MB