Descrição do Produto
Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 7900 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha