Philips StoreSet Linear, Track panel, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo, Transparente, Branco

SM504T 66S/940 WIA DA35W WH

Descrição do Produto

Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 6700 lm, 45 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha

Código de encomenda: 01416900
Código de encomenda completo: 872016901416900

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102396 pt_PT pdf 405.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102396_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102396_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/940 WIA DA35W WH LDT