Philips StoreSet Linear, Track panel, 48 W, L1200 mm, 6800 lm, 3000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Transparente, Branco

SM504T 66S/930 WIA WB WH

Descrição do Produto

Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 6800 lm, 48 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha

Código de encomenda: 01415200
Código de encomenda completo: 872016901415200

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102395 pt_PT pdf 405.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102395_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102395_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM504T 66S/930 WIA WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/930 WIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/930 WIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/930 WIA WB WH LDT