Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo, Transparente, Branco
SM504T 66S/830 WIA DA35W WH
Descrição do Produto
Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos