Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo, Transparente, Branco
SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA
Descrição do Produto
Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos