Portugal - Português

Philips StoreSet Linear, Track panel, 63 W, L1200 mm, 9200 lm, 4000 K, Feixe largo, Transparente, Prata

SM504T 90S/840 PSU WB SI

Descrição do Produto

Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Prata, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha

Código de encomenda: 01241700
Código de encomenda completo: 872016901241700

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102222 pt_PT pdf 294.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102222_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102222_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU WB SI IES
Ficheiro Revit
SM504T 90S/840 PSU WB SI 910505102222 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU WB SI LDT