Portugal - Português

Philips StoreSet Linear, Track panel, 54 W, L1200 mm, 8000 lm, 4000 K, Ótica assimétrica dupla 45°, Transparente, Branco

SM504T 80S/840 PSU DA45 WH

Descrição do Produto

Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 54 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ótica assimétrica dupla 45°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha

Código de encomenda: 01238700
Código de encomenda completo: 872016901238700

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102219 pt_PT pdf 290.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102219_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102219_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - SM504T 80S/840 PSU DA45 WH IES
Ficheiro Revit
SM504T 80S/840 PSU DA45 WH 910505102219 ZIP
Dialux
ULD File - SM504T 80S/840 PSU DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/840 PSU DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/840 PSU DA45 WH LDT