Philips StoreSet Linear, Track panel, 46 W, L1200 mm, 6600 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Transparente, Prata, VLC
SM504T 66S/830 DIA-VLC WB SI
Descrição do Produto
Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Prata, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, Comunicação por luz visível, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos