Philips StoreSet Linear, Track panel, 47 W, L1200 mm, 6100 lm, 4000 K, Espelho assimétrico, ângulo do eixo de 20°, Transparente, Branco
SM504T 61S/840 PSU A20 WH
Descrição do Produto
Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 6100 lm, 47 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Espelho assimétrico, ângulo do eixo de 20°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos