Philips StoreSet Linear, Track panel, 51 W, L1200 mm, 6100 lm, 3000 K, Feixe largo, Transparente, Branco

SM504T 61S/830 PSU WB WH

Descrição do Produto

Track panel, L1200 mm, Alumínio extrudido, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 6100 lm, 51 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha

Código de encomenda: 01228800
Código de encomenda completo: 872016901228800

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102209 pt_PT pdf 290.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102209_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102209_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - SM504T 61S/830 PSU WB WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 61S/830 PSU WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 61S/830 PSU WB WH LDT