Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 53 W, 575x196 mm, 8300 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Transparente, Preto, VLC

SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE

Descrição do Produto

Track panel, 575x196 mm, Plástico, Preto, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, Comunicação por luz visível, 8300 lm, 53 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha

Código de encomenda: 58752600
Código de encomenda completo: 872016958752600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102711 pt_PT pdf 430.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102711_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102711_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/940 DIA-VLC WB BK HE LDT