Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, Feixe largo, Transparente, Preto

SM515T 80S/830 PSU WB BK

Descrição do Produto

Track panel, 575x196 mm, Plástico, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha

Código de encomenda: 58721200
Código de encomenda completo: 872016958721200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102705 pt_PT pdf 315.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102705_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102705_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU WB BK IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU WB BK LDT