Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 46 W, 575x196 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Transparente, Branco, VLC
SM515S 66S/840 DIA-VLC WB WH
Descrição do Produto
Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plástico, Branco, Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação, Comunicação por luz visível, 6600 lm, 46 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos