Descrição do Produto
Track panel, 575x196 mm, Plástico, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 6600 lm, 43 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Espelho assimétrico, ângulo do eixo de 20°, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha