Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 59 W, 575x196 mm, 8700 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Transparente, Branco
SM515T 90S/830 WIA WB WH HE
Descrição do Produto
Track panel, 575x196 mm, Plástico, Branco, Driver sem fios Sistema Interact Ready , 8700 lm, 59 W, 152 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified