Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo, Transparente, Branco

SM515T 90S/830 PSU DA35W WH

Descrição do Produto

Track panel, 575x196 mm, Plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ótica assimétrica dupla 35°, feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Calha

Código de encomenda: 58615400
Código de encomenda completo: 872016958615400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102666 pt_PT pdf 308.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102666_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102666_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 PSU DA35W WH LDT