Quer se trate de um edifício novo ou de um espaço reabilitado, os clientes preferem soluções de iluminação que combinem a iluminação de qualidade com uma substancial poupança de energia e de assistência. O novo aplique da gama de produtos CoreLine LED pode ser utilizado para substituir luminárias tradicionais de montagem na parede ou no teto por lâmpadas fluorescentes compactas. O processo de seleção, instalação e manutenção é muito simples.
Poupança de energia até 55% relativamente a luminárias com lâmpadas PL-C
Substituição direta de luminárias tradicionais de montagem na parede
Design discreto
Três pacotes de lúmens para substituição de luminárias de montagem em parede tradicionais por PL-C 1x18 W/2x18 W/2x26 W
Para operações externas; somente aplicações montadas na parede e todos os cabos devem ser instalados em ambientes internos com uma distância máxima de 10 metros