Portugal - Português

Philips CoreLine Aplique G2, All-in, 30 W, 12 W, 1400 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Regulação baseada em sensor, MDU2, EL-ready

WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Teto, Parede, Controlador, Detetor de movimento e de luz programável, All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1400 lm, 4050 lm, 30 W, 12 W, 135 lm/W, 120 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 3 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 911401873787
Código de encomenda completo: 872110330714999

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Família

Produto