Portugal - Português

Philips CoreLine Aplique G2, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, DALI, ELR/EL-DC

WL140V 40S/827_830_840 PSED WH

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Teto, Parede, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 3 polos, Iluminação de emergência central operada por DC, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 30716399
Código de encomenda completo: 872110330716399

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401873987 pt_PT pdf 1.5 MB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401873987_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401873987_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH IES
Ficheiro Revit
WL140V 40S/827_830_840 PSED WH 911401873987 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 PSED WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 887.9 kB