Philips CoreLine Aplique G2, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, EL-ready

WL140V 40S/827_830_840 WIA WH

Descrição do Produto

Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Teto, Parede, Driver sem fios Sistema Interact Ready , All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 3 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 30717099
Código de encomenda completo: 872110330717099

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401874087 pt_PT pdf 1.6 MB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401874087_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401874087_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH IES
Ficheiro Revit
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 911401874087 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB