Portugal - Português

Philips Ledinaire Saliente, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | Push-in

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC

Descrição do Produto

200x1200 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Superfície, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Abertura de feixe 84°, Lente microprismática, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos, SC | Cabo de segurança

Código de encomenda: 76471299
Código de encomenda completo: 872016976471299

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401843887 pt_PT pdf 495.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401843887_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401843887_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC zip 7.3 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC ldt 8.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB