Descrição do Produto
200x1200 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Superfície, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Feixe largo, Fosco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos, SC | Cabo de segurança